n° de catalogue : SPTF06SHT12
Description: PGALV CANAL RAC 6LRG SOL T HOR 12R
CUP: 785055358404
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé pour canalisations, té horizontal. Largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |