text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF06SHB4524

Description:  PG CANAL RAC 6LRG SOL CDH 45D24R

CUP: 785055358374

Raccord de canalisation coude horizontal en acier prégalvanisé. Largeur de 6 pouces, type de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po