n° de catalogue : SPTF06HBC9024
Description: PGALV CANAL RAC 6LRG CV CDH 90D24R
CUP: 785055358329
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier prégalvanisé pour raccord de canalisation. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |