n° de catalogue : SPTF04VIC9024
Description: PGALV CANAL COUV 4LRG VI 90D24R
CUP: 785055358275
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccord en acier prégalvanisé pour canalisation, largeur 4 pouces, coude vertical interne, 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |