n° de catalogue : SPTF04SHT24
Description: PGALV CANAL RAC 4LRG SOL T HOR 24R
CUP: 785055358138
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé pour canalisations, té horizontal. Largeur 4 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |