n° de catalogue : SPTF04SHB4524
Description: PGALV CANAL RAC 4LRG SOL CDH 45D24R
CUP: 785055358053
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation coude horizontal en acier prégalvanisé. Largeur de 4 pouces, type de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |