n° de catalogue : SPTF04HXC12
Description: PG CANAL COUV 4LRG CRX HOR 12R
CUP: 785055357995
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccords en acier prégalvanisé pour canalisation, largeur 4 pouces. Croix horizontale, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |