text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF04HBC4512

Description:  PGALV CANAL CV 4LRG ECH CDH 45D12R

CUP: 785055357926

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier prégalvanisé pour raccord de canalisation. Largeur 4 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces