n° de catalogue : SPTF03VIC900
Description: PG CANAL COUV 3LRG SOL VI 90D0R
CUP: 785055357872
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccord en acier prégalvanisé pour canalisation, largeur 3 pouces, coude vertical interne, 90 degrés, sans rayon.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |