n° de catalogue : SPTF03SHT0
Description: PGALV CANAL RAC 3LRG SOL T HOR 0R
CUP: 785055357759
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier prégalvanisé pour canalisations, té horizontal. Largeur 3 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 0 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Aucun rayon nominal |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |