text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF01SVO9012

Description:  PGLV CANAL RAC 1-1/2LRG S VE 90D12R

CUP: 785055632245

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude vertical externe en acier prégalvanisé. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

1.5 po