text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF01SVO3024

Description:  PRE-GALV 1PO SOL VO 30D 24R

CUP: 753554074415

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude vertical externe en acier prégalvanisé. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

1.5 po