text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTF01SHB9012

Description:  PGLV CANAL RC 1-1/2LRG S CDH 90D12R

CUP: 785055632214

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude horizontal en acier prégalvanisé. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

1.5 po