text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTC32/10M

Description:  32MM GS-PVC COND TC BRD 10M-BL

CUP: 5020963786983

Highly Flexible Conduit, 1 Inch, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 34.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Jacket and Tinned Copper Overbraid, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical, high abrasion resistance
  • Self extinguishing
  • High EMI screen rate
  • Machine Building
  • External Safety Critical Areas
  • Hospitals

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors / Outdoors - Enhanced EMI Screen - High Abrasion Resistance

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core, Tinned Copper Overbraid with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

34.0 mm

Diamètre intérieur

28.1 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant