n° de catalogue : SPTC25/25M
Description: 25MM GS-PVC COND TC BRD 25M-BL
CUP: 5020963010866
Highly Flexible Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.0mm, Inside Diameter 21.4mm, Static Bend Radius 55mm, Reel Length 25 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Jacket and Tinned Copper Overbraid, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical, high abrasion resistance
- Self extinguishing
- High EMI screen rate
- Machine Building
- External Safety Critical Areas
- Hospitals
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
Indoors / Outdoors - Enhanced EMI Screen - High Abrasion Resistance |
Spécifications
Rayon |
55 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core, Tinned Copper Overbraid with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
26.0 mm |
Diamètre intérieur |
21.4 mm |
Longueur |
25 m |