text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTC04V-3

Description:  PGALV CANAL DTE 4LRG VEN 10PI

CUP: 785055357544

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Canalisation section droite en acier prégalvanisé, à fond ventilé, 4 pouces de large x 3 mètres de long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Caractéristiques spéciales

Avec chaque section sont inclus le raccord et la quincaillerie de montage

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

4 pouces

Longueur

3 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici