text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPTC03V-3EB

Description:  PG CHAN. STR 3W VENT 10FT

CUP: 785055357490

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Canalisation section droite en acier prégalvanisé, à fond ventilé, 3 pouces de large x 3 mètres de long. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

3 pouces

Longueur

3 m