n° de catalogue : SPTC03V-3
Description: PGALV CANAL DTE 3LRG VEN 10PI
CUP: 785055357483
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Caractéristiques spéciales |
Avec chaque section sont inclus le raccord et la quincaillerie de montage |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |
Longueur |
3 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |