n° de catalogue : SPS20FCA
Description: PB II T STUDS FRONT 2000A ALUM
CUP: 783175249008
T-studs mount directly to the breaker and can be rotated for either vertical or horizontal bus connection. 4000 ampere T-studs are for vertical bus bars only. Catalog number includes one stud. Both copper and aluminum T-studs are tin plated.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://library.abb.com/
Descripteurs
Catégorie |
Accessories |
GO Schedule |
A3 |
Spécifications
Frame Type |
SG600 |
Amperage |
150 A |
GSA Compliance |
No |
Stock Status |
A |
Classifications
UL File # |
E11592 |
CSA File# |
LR40350 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…