text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPLHCB32/10M

Description:  32MM GS-TPR COND SS BRD 10M-BL

CUP: 5020963053412

Liquid Tight, Extreme Temperature Covered Steel Flexible Conduit with Stainless Steel Overbraid, Medium Flexibility, Nominal Conduit Size 32mm, 1 Inch US Conduit Size, Outside Diameter 33.1mm, Inside Diameter 26.7mm, Static Bend Radius 145mm, Reel Length 10 Meters, Thermoplastic Rubber Cover with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Very high flexibility
  • Very high fatigue life
  • High mechanical strength, high abrasion resistance
  • Self extinguishing and halogen free
  • Standard EMI screen rate
  • Rail/Infrastructure
  • Underground
  • Public Buildings

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Extreme Temperature Environments

Spécifications

Rayon

145 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , NC32

Diamètre extérieur

33.1 mm

Diamètre intérieur

26.7 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant