n° de catalogue : SPLHC50/25M
Description: 50MM GS-TPR COAT CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963013775
Liquid Tight, Extreme Temperature Covered Steel Flexible Conduit, Medium Flexibility, Nominal Conduit Size 50mm, 1-1/2 Inch US Conduit Size, Outside Diameter 47.9mm, Inside Diameter 40.4mm, Static Bend Radius 240mm, Reel Length 25 Meters, Thermoplastic Rubber Cover with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Very High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing and halogen free
- Machine Building
- Extreme Temperature Environments
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Extreme Temperature Environments |
Spécifications
Rayon |
240 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , NC50 |
Diamètre extérieur |
47.9 mm |
Diamètre intérieur |
40.4 mm |
Longueur |
25 m |