text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPLHC25/10M

Description:  25MM GS-TPR COAT CONDUIT 10M - BL

CUP: 5020963072413

Tuyau flexible noir en acier pour température extrême, flexibilité moyenne, diamètre nominal de conduit 25 millimètres, diamètre extérieur 26,4 millimètres, intérieur 21 millimètres, rayon de courbure statique 110 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Extreme Temperature Environments

Spécifications

Rayon

110 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , NC25

Diamètre extérieur

26.4 mm

Diamètre intérieur

21.0 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant