n° de catalogue : SPLHC25/100M
Description: 25MM GS-TPR COAT CONDUIT 100M - BL
CUP: 5020963050381
Liquid Tight, Extreme Temperature Covered Steel Flexible Conduit, Medium Flexibility, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, Reel Length 100 Meters, Thermoplastic Rubber Cover with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Very High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing and halogen free
- Machine Building
- Extreme Temperature Environments
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Extreme Temperature Environments |
Spécifications
Rayon |
110 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , NC25 |
Diamètre extérieur |
26.4 mm |
Diamètre intérieur |
21.0 mm |
Longueur |
100 m |