n° de catalogue : SPLHC20/10M
Description: GAINE FLEX ACIER NOIR SPLHC20 X 10M
CUP: 5020963072369
Tuyau flexible noir en acier pour température extrême, flexibilité moyenne, diamètre nominal de conduit 20 millimètres, diamètre extérieur 21,1 millimètres, intérieur 15,9 millimètres, rayon de courbure statique 80 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Very High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing and halogen free
- Machine Building
- Extreme Temperature Environments
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Extreme Temperature Environments |
Spécifications
Rayon |
80 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , NC20 |
Diamètre extérieur |
21.1 mm |
Diamètre intérieur |
15.9 mm |
Longueur |
10 m |