text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPLHC20/100M

Description:  20MM GS-TPR COAT CONDUIT 100M - BL

CUP: 5020963046353

Liquid Tight, Extreme Temperature Covered Steel Flexible Conduit, Medium Flexibility, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 100 Meters, Thermoplastic Rubber Cover with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Very High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing and halogen free
  • Machine Building
  • Extreme Temperature Environments

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Extreme Temperature Environments

Spécifications

Rayon

80 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , NC20

Diamètre extérieur

21.1 mm

Diamètre intérieur

15.9 mm

Longueur

100 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant