text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPLHC16/25M

Description:  GAINE FLEX ACIER NOIR SPLHC16 X 25M

CUP: 5020963009822

Tuyau flexible noir en acier pour température extrême, flexibilité moyenne, diamètre nominal de conduit 16 millimètres, diamètre extérieur 17,8 millimètres, intérieur 12,5 millimètres, rayon de courbure statique 50 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Very High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing and halogen free
  • Machine Building
  • Extreme Temperature Environments

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Extreme Temperature Environments

Spécifications

Rayon

50 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 in , NC16

Diamètre extérieur

17.8 mm

Diamètre intérieur

12.5 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant