n° de catalogue : SPLHC10/25M
Description: GAINE FLEX ACIER NOIR SPLHC10 X 25M
CUP: 5020963035197
Tuyau flexible noir en acier pour température extrême, flexibilité moyenne, diamètre nominal de conduit 10 millimètres, diamètre extérieur 11,8 millimètres, intérieur 7 millimètres, rayon de courbure statique 40 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Very High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing and halogen free
- Machine Building
- Extreme Temperature Environments
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Extreme Temperature Environments |
Spécifications
Rayon |
40 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Cover |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/4 in , NC10 |
Diamètre extérieur |
11.8 mm |
Diamètre intérieur |
7.0 mm |
Longueur |
25 m |