text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPLB50/M50/A

Description:  STR NPB FITTING M50 50MM-MET

CUP: 5020963025099

Nickel Plated Brass Straight Fitting with Fixed External Thread, Nominal Conduit Size 50 Millimeters, IP68 Rating, Metric Thread Size M50
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M50

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant