n° de catalogue : SPL63/200/C90
Description: 90D NPB FITTING 2NPT 63MM-MET
CUP: 5020963807633
90 Degree Conduit Fitting with Fixed External Male Threads, Conduit Size 63 Millimeters, Thread Size 2 Inch NPT, Nickel-Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Entrée du câble |
2 pouces filet NPT |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 63mm |