n° de catalogue : SPL63/10M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL63 X 10M
CUP: 5020963002908
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 2 pouces. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 63 millimètres, diamètre extérieur 59,7 millimètres, intérieur 51,6 millimètres, rayon de courbure statique 345 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
345 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , NC63 |
Diamètre extérieur |
59.7 mm |
Diamètre intérieur |
51.6 mm |
Longueur |
10 m |