text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL50/25M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL50 X 25M

CUP: 5020963000768

Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 1-1/2 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 50 millimètres, diamètre extérieur 47,5 millimètres, intérieur 40,4 millimètres, rayon de courbure statique 240 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • Self Extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings

Spécifications

Rayon

240 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 in , NC50

Diamètre extérieur

47.5 mm

Diamètre intérieur

40.4 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant