n° de catalogue : SPL50/150/M
Description: STR SWL NPB FTG 1-1/2NPT 50MM-MET
CUP: 5020963789564
1-1/2 Inch Nickel Plated Brass Liquid Tight Straight Swivel Fitting with External Thread, NPT Thread Size 1-1/2 Inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
240 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , NC50 |
Diamètre extérieur |
47.5 mm |
Diamètre intérieur |
40.4 mm |
Longueur |
50 m |