n° de catalogue : SPL50/10M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL50 X 10M
CUP: 5020963002885
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 1-1/2 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 50 millimètres, diamètre extérieur 47,5 millimètres, intérieur 44 millimètres, rayon de courbure statique 240 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
240 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 in , NC50 |
Diamètre extérieur |
47.5 mm |
Diamètre intérieur |
40.4 mm |
Longueur |
10 m |