text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL40/M40/C45

Description:  45D NPB FITTING M40 40MM-MET

CUP: 5020963799907

45 Degree Conduit Fitting with Fixed External Male Threads, Conduit Size 40 Millimeters / 1-1/4 Inch, Thread Size M40, Nickel-Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Entrée du câble

Filet M40

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 40 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant