text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL32/10M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL32 X 10M

CUP: 5020963000997

Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 1 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 32 millimètres, diamètre extérieur 33,1 millimètres, intérieur 26,7 millimètres, rayon de courbure statique 145 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • Self Extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings

Spécifications

Rayon

145 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , NC32

Diamètre extérieur

33.1 mm

Diamètre intérieur

26.7 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant