n° de catalogue : SPL25/M25/C90
Description: 90D NPB FITTING M25 25MM-MET
CUP: 5020963019685
90 Degree Conduit Fitting with Fixed External Male Threads, Conduit Size 25 Millimeters / 3/4 Inch, Thread Size M25, Nickel-Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M25 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
NC 25 millimètres |