text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL25/GR/25M

Description:  25MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR

CUP: 5020963005978

Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexibility Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, Reel Length 25 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings

Spécifications

Rayon

110 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Covering

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , NC25

Diamètre extérieur

26.4 mm

Diamètre intérieur

21.0 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant