n° de catalogue : SPL25/25M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL25 X 25M
CUP: 5020963000263
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 3/4 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 25 millimètres, diamètre extérieur 26,4 millimètres, intérieur 21 millimètres, rayon de courbure statique 110 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- Self Extinguishing
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
110 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , NC25 |
Diamètre extérieur |
26.4 mm |
Diamètre intérieur |
21.0 mm |
Longueur |
25 m |