text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL25/075/C90

Description:  90D NPB FITTING 3/4NPT 25MM-MET

CUP: 5020963803536

90 Degree Conduit Fitting with Fixed External Male Threads, Nominal Conduit Size 25 Millimeters, Thread Size 3/4 Inch NPT, Nickel-Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Entrée du câble

3/4 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 25 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant