text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL20/M20/SAM

Description:  STR SS FITTING M20 20MM-MET

CUP: 5020963803888

Single Piece Conduit Fitting for Food and Beverage, Straight, Nominal Conduit Size 20mm, M20 Thread, 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Indoor Splash Zone Areas or Food Processing Equipment

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant