n° de catalogue : SPL20/GR/25M
Description: 20MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - GR
CUP: 5020963006524
Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexibility Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 25 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Grey
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
80 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , NC20 |
Diamètre extérieur |
21.1 mm |
Diamètre intérieur |
15.9 mm |
Longueur |
25 m |