n° de catalogue : SPL20/25M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL20 X 25M
CUP: 5020963000126
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 1/2 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 20 millimètres, diamètre extérieur 21,1 millimètres, intérieur 15,9 millimètres, rayon de courbure statique 80 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
80 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , NC20 |
Diamètre extérieur |
21.1 mm |
Diamètre intérieur |
15.9 mm |
Longueur |
25 m |