text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL20/050/90

Description:  90D NPB FITTING 1/2NPT 20MM-MET

CUP: 5020963035098

90 Degree Conduit Fitting with Fixed Male External Threads, Nickel-Plated Brass, Nominal Conduit Size 20 Millimeters, 1/2 Inch NPT Thread
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant