n° de catalogue : SPL16/10M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL16 X 10M
CUP: 5020963001314
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 3/8 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 16 millimètres, diamètre extérieur 17,8 millimètres, intérieur 12,5 millimètres, rayon de courbure statique 50 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- Self Extinguishing
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings |
Spécifications
Rayon |
50 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , NC16 |
Diamètre extérieur |
17.8 mm |
Diamètre intérieur |
12.5 mm |
Longueur |
10 m |