text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL12/PG9/M

Description:  STR SWL NPB FITTING PG9 12MM-MET

CUP: 5020963006104

Nickel Plated Brass Liquid Tight Straight Swivel Fitting with External Thread, Nominal Conduit Size 12 Millimeters, PG Thread Size PG09
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet PG09

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

5/16 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant