text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL12/10M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL12 X 10M

CUP: 5020963007286

Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 5/16 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 12 millimètres, diamètre extérieur 14,2 millimètres, intérieur 10 millimètres, rayon de courbure statique 45 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

5/16 in , NC12

Diamètre extérieur

14.2 mm

Diamètre intérieur

10.0 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant