text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPL10/10M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SPL10 X 10M

CUP: 5020963005558

Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides et résistant à l"huile, 1/4 pouce. Revêtement de PVC. Diamètre nominal de conduit 10 millimètres, diamètre extérieur 11,8 millimètres, intérieur 7 millimètres, rayon de courbure statique 40 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • Self Extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Liquid Tight - Indoors / Outdoors, Marine, Buildings

Spécifications

Rayon

40 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/4 in , NC10

Diamètre extérieur

11.8 mm

Diamètre intérieur

7.0 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant