text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF742LHT24

Description:  RACC PG 7PO 42LRG TE HRZ ECH 24R

CUP: 785055356516

Fabriqué ou assemblé au Canada.

raccord en acier prégalvanisé, té horizontal, fond en échelle, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 42 pouces, rayon nominal 24 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces