n° de catalogue : SPF742LHB3024
Description: RACC PG 7PO 42LRG CDE HRZ ECH 30D 2
CUP: 785055356356
Fabriqué ou assemblé au Canada.
raccord en acier prégalvanisé, coude horizontal, fond en échelle, hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 42 pouces, 30 degrés, rayon nominal 24 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |