text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SPF730SVO9024

Description:  PG FIT 7IN 30W SOL VO 90D24R

CUP: 785055351689

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier prégalvanisé, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond solide. Coude vertical externe 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces